Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:50:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Technische Daten
U | 450 V | Betriebsspannung |
f | 50 – 60 Hz | Netzfrequenz |
P | 40 kVA | Leistungsaufnahme |
I | 80 A | Nennstrom |
ϑh max | 240 °C | Max. Anwärmtemperatur |
0 – 99 min | Anwärmzeit | |
Digital | Display | |
1 | Magnetmessfühler, Anzahl | |
≈m | 920 kg | Gewicht |
Funktionen
+ | Automatische Entmagnetisierung, <2A/cm | |
— | Schwenkarm | |
— | Protokollfunktion | |
— | Delta-T Steuerung | |
+ | Temperatursteuerung | |
— | Temperatur- und Zeitsteuerung | |
— | Temperatur- und Geschwindigkeitssteuerung | |
+ | Überhitzungsschutz | |
+ | Automatische Leistungsreduzierung | |
+ | Gerät unterstützt horizontales / liegendes Anwärmen des Werkstücks | |
— | Gerät unterstützt vertikales / hängendes Anwärmen des Werkstücks |
Abmessungen
1.520 mm | Länge HEATER | |
1.415 mm | Höhe HEATER | |
B | 710 mm | Polabstand |
C | 780 mm | Pollänge |
Zu erwärmendes Werkstück
215 mm | Min. Innendurchmesser Werkstück, horizontales Anwärmen: mit Joch im Lieferumfang | |
85 mm | Min. Innendurchmesser Werkstück, horizontales Anwärmen: mit optionalem Joch | |
ØAmax | 1.700 mm | Max. Außendurchmesser Werkstück |
700 mm | Max. Werkstückbreite, horizontales Anwärmen | |
mb max | 1.600 kg | Max. Werkstückgewicht |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.