Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:23:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Technical data
U | 240 V | Operating voltage |
f | 50 – 60 Hz | Power frequency |
P | 3,8 kVA | Power consumption |
I | 16 A | Current rating |
ϑh max | 240 °C | Max. heating temperature |
0 – 99 min | Heating time | |
Touch | Display | |
2 | Magnetic probe, quantity | |
≈m | 82,9 kg | Gewicht |
Functions
+ | Temperature hold | |
+ | Automatic demagnetization, <2A/cm | |
+ | Swivel arm | |
+ | Log function | |
+ | Delta-T control | |
+ | Temperature control | |
+ | Time control | |
+ | Temperature and time control | |
+ | Temperature and speed control | |
+ | Overheating protection | |
only in temp. and speed mode | Automatic power reduction | |
+ | Device supports horizontal / lying heating of the workpiece | |
+ | Device supports vertical / hanging heating of the workpiece |
Dimensions
788 mm | Length HEATER | |
315 mm | Width HEATER | |
456 mm | Height HEATER | |
B | 210 mm | Space between poles |
C | 205 mm | Pole length |
D | 70x80 | Pole cross section (mm²) |
Workpiece to be heated
45 mm | Min. inner diameter workpiece, vertical heating: with included yoke | |
15 mm | Min. inner diameter workpiece, vertical heating: with optional yoke | |
110 mm | Min. inner diameter workpiece, horizontal heating | |
ØAmax | 600 mm | Max. outer diameter workpiece |
205 mm | Max. workpiece width, vertical heating | |
200 mm | Max. workpiece width, horizontal heating | |
mb max | 150 kg | Max. workpiece weight |
Additional information
2 | Yokes included, quantity | |
30x30, 70x80 | Yokes included, cross section (mm²) |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Series | SMART | Extended functionality |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.