Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:34:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

HNS-24-32
Hydraulischer Mutternsprenger
BETEX HNS, Werkzeug zum Sprengen festsitzender Sechskantmuttern

Technische Daten
W | 24 – 32 | Schlüsselweite |
M16 – M22 | Muttergewinde | |
FC | 140 kN | Schneidkraft |
Voil | 60 cm³ | Ölvolumen |
A | 70 mm | |
B | 178 mm | |
C | 13 mm | |
D | 30 mm | |
E | 52 mm | |
F | 76 mm | |
≈m | 3,75 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
kompaktes Design für Verwendung auf kleinstem Raum, robuster Schneidrahmen mit abgewinkeltem Schneidkopf, hochleistungsfähiger Hydraulikzylinder, für Muttern bis einschließlich Festigkeitsklasse 12.9 | Produktspezifika |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Version | SP | Einzelprodukt |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.