Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:19:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Technische Daten
10 | Kapazitätsklasse (Tonnen) | |
51 mm | Hub Zylinder | |
73 cm³ | Ölvolumen | |
H | 104 – 216 | Flanschdicke (mm) |
J | Ø 31,75 mm | Bolzmaß |
3,3 – 28,7 | Standardkeil (mm) | |
A | 300 mm | |
B | 108 mm | |
C | 248 mm | |
D | 151 mm | |
E | 67 mm | |
F | 37,5 mm | |
G | 123,5 mm | |
I | 285 mm | |
≈m | 12,8 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
Sicheres und einfaches Spreizen von Flanschen, mit Sicherheitsblock zum Halten der Spreizung bei Entfernung des Spreizers | Produktspezifika | |
für industrielle Wartungs- und Reparaturarbeiten | Verwendbarkeit | |
Flanschspreizer, abgestufter Sicherheitsblock | Lieferumfang |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Version | SP | Einzelprodukt |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.