Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:08:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

SHIMS-RVS-100X100
Passplatten
BETEX Ausrichtscheiben RVS, trennbar, zum Ausrichten von Maschinen und Maschinenkomponenten

Abmessungen
a | 100 mm | |
b | 100 mm | |
c | 32 mm | |
d | 1 mm | |
≈m | 750 g | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
10 Stück Passplatten, Edelstahl, laminiert | Packungsinhalt | |
12 abziehbare Schichten (8 x 0,1 mm; 4 x 0,05 mm) | Produktspezifika | |
Schichten abtrennen, bis gewünschte Dicke erreicht ist | Anwendung |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | SHIMS-RVS | Trennbar, Edelstahl |
Version | C 100 | Größe: 100 mm × 100 mm |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2025-03-14 | Technische Produktinformation | TPI 283 | Deutsch