Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:17:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

SHIMS-75-020-BR-75X75X0.20
Passplatten
BETEX Ausrichtscheiben B 75, zum Ausrichten von Maschinen und Maschinenkomponenten
Ersetzt
B075020
Vorzugsprodukt


Abmessungen
a | 75 mm | |
b | 75 mm | |
c | 21 mm | |
d | 0,2 mm | |
≈m | 7,8 g | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
10 Stück Passplatten, Edelstahl 1.4301, massiv | Packungsinhalt | |
zur Wiederverwendung geeignet, Scheiben abgerundet und entgratet | Produktspezifika |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | SHIMS | Massiv, Edelstahl |
Version | B 75 | Größe: 75 mm × 75 mm |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2025-03-14 | Technische Produktinformation | TPI 283 | Deutsch