Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:51:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

SHIMS-75-010-BP-75X75X0.10
Shims
BETEX Shims B 75, for alignment of machines and machine components
Ersetzt
B075010
Vorzugsprodukt


Dimensions
a | 75 mm | |
b | 75 mm | |
c | 21 mm | |
d | 0,1 mm | |
≈m | 3,8 g | Gewicht |
Additional information
10 pieces shims, stainless steel 1.4301, solid | Package content | |
suitable for reuse, discs rounded and deburred | Product specifics |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Series | SHIMS | Solid, stainless steel |
Version | B 75 | Size: 75 mm × 75 mm |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2025-03-14 | Technische Produktinformation | TPI 283 | Deutsch
Produkte zum Ausrichten von Maschinen

Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden