Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:18:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

SHIMS-50-300-AY-50X50X3.00
Passplatten
BETEX Ausrichtscheiben A 50, zum Ausrichten von Maschinen und Maschinenkomponenten
Ersetzt
B050300
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Abmessungen
a | 50 mm | |
b | 50 mm | |
c | 13 mm | |
d | 3 mm | |
≈m | 56,1 g | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
10 Stück Passplatten, Edelstahl 1.4301, massiv | Packungsinhalt | |
zur Wiederverwendung geeignet, Scheiben abgerundet und entgratet | Produktspezifika |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | SHIMS | Massiv, Edelstahl |
Version | A 50 | Größe: 50 mm × 50 mm |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2025-03-14 | Technische Produktinformation | TPI 283 | Deutsch