Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:54:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

SHIMS-35-100-MW-35X30X1.00
Passplatten
BETEX Ausrichtscheiben M 35, zum Ausrichten von Maschinen und Maschinenkomponenten
Ersetzt
B035100
Vorzugsprodukt


Abmessungen
a | 35 mm | |
b | 30 mm | |
c | 9 mm | |
d | 1 mm | |
≈m | 0,076 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
10 Stück Passplatten, Edelstahl 1.4301, massiv | Packungsinhalt | |
zur Wiederverwendung geeignet, Scheiben abgerundet und entgratet | Produktspezifika |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | SHIMS | Massiv, Edelstahl |
Version | M 35 | Größe: 35 mm × 30 mm |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2025-03-14 | Technische Produktinformation | TPI 283 | Deutsch