Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:13:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

SHIMS-CASE-AB-10/10
Passplatten Set in Koffer
BETEX Ausrichtscheiben, 2 Größen (A 50 mm, B 75 mm), jeweils in 10 verschiedenen Dicken à 10 Stück
Abmessungen
50 x 50 | Größe A (mm) | |
75 x 75 | Größe B (mm) | |
dN | 0,05 mm | Dicke |
dP | 0,1 mm | Dicke |
dR | 0,2 mm | Dicke |
dS | 0,25 mm | Dicke |
dT | 0,4 mm | Dicke |
dU | 0,5 mm | Dicke |
dV | 0,7 mm | Dicke |
dW | 1 mm | Dicke |
dX | 2 mm | Dicke |
dY | 3 mm | Dicke |
≈m | 7 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
20 x 10 = 200 | Anzahl Passplatten im Lieferumfang | |
Tragekoffer | Koffervariante | |
420 x 330 x 180 | Abmessungen Koffer (mm) | |
Nachfüllbar mit Passplatten im 10er Pack der entsprechenden Größen und Dicken | Hinweis |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Version | AB | Größen 50/75 |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2025-03-14 | Technische Produktinformation | TPI 283 | Deutsch