Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:15:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6064-M
Rillenkugellager
Rillenkugellager 60..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Ersetzt
6064M
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 320 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 480 mm | Außendurchmesser |
B | 74 mm | Breite |
Cr | 380.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 560.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 17.900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.260 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.790 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 47,4 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 334,6 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 465,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 430,95 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 370,7 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 15,9 | Berechnungsfaktor |