Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:47:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 110 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 170 mm | Außendurchmesser |
B | 28 mm | Breite |
Cr | 85.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 71.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 3.550 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.850 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 2,06 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 118,8 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 161,2 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 151,02 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 129,12 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 15,7 | Berechnungsfaktor |