Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:30:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL024832
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL02..-A, vollrollig, 2-reihig, Loslager, 0 Borde am Außenring (glatt), 3 Borde am Innenring, Bauform SL02
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 160 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 200 mm | Außendurchmesser |
B | 40 mm | Breite |
Cr | 237.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 560.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 66.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.200 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 2,83 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
dc min | 174 mm | Minimaler Wellenabsatz |
da min | 173,7 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
De min | 186,5 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 2 mm | Axialer Verschiebeweg |
C | 20 mm | Abstand Schmierbohrung |
d1 max | 173,7 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
E | 186,9 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
NNCL4832V | Kurzzeichen DIN5412 |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | A | Interne Variante A |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 2 | Zweireihig |
Eigenschaften
Zuletzt angesehene Produkte