Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:06:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 220 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | Tr260X4 | Gewinde |
B1 | 225 mm | Hülsenlänge |
≈m | 19,3 kg | Gewicht |
Abmessungen
d | 240 mm | Bohrungsdurchmesser |
a1 | 8 mm | Lagerüberstand |
IG | 30 mm | Gewindelänge |
Zusätzliche Informationen
1:12 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Ohne |