Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:23:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


WS81234
Shaft locating washer
Axial cylindrical roller bearings 812, single direction, comprising K812, GS, WS

Main Dimensions & Performance Data
d | 170 mm | Bore diameter |
d1 | 237 mm | Lip diameter shaft washer |
B | 16,5 mm | Height shaft washer |
≈m | 2,69 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
rmin | 1,5 mm | Minimum chamfer dimension |
Downloads: