Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:50:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen
Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 13 mm | Außendurchmesser |
d | 4 mm | Bohrungsdurchmesser |
C | 4 mm | Höhe |
Cr w | 920 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 360 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 18,6 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 24.000 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
≈m | 42,187 g | Gewicht |
Abmessungen
d2 | 6,1 mm | Durchmesser Anlaufscheibe |
rmin | 0,2 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 500 mm | Mantelradius |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | 2RSR | Beidseitig Lippendichtung, radial dichtend |
Außenringprofil | R500 | R500 |
Nachschmiermöglichkeit | Without | Ohne |
Eigenschaften