Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:48:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KR5206-2RS
Zapfenlaufrolle
Kurvenrollen KR52..-2RS, zweireihig, beidseitig Lippendichtung
Ersetzt
KR 5206 NPPU
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 72 mm | Außendurchmesser |
d1 | 24 mm | Paßdurchmesser Rollenzapfen / Bolzen |
B | 74,1 mm | Breite |
Cr w | 24.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 18.400 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 950 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 3.500 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
≈m | 0,8 kg | Gewicht |
Abmessungen
B1 max | 25 mm | Maximale Breite über Anlaufscheiben |
B2 | 49,5 mm | Bolzen-/Zapfenlänge effektiv |
C | 23,8 mm | Breite des Außenringes |
C1 | 0,8 mm | Überstand AU zu Anlaufscheibe |
d2 | 37,3 mm | Anschlag-Ø Anlaufscheibe |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
G | M24X1,5 | Gewinde |
IG | 25 mm | Gewindelänge |
W | 10 mm | Schlüsselweite |
R | 500 mm | Mantelradius |
Zusätzliche Informationen
MA | 290 Nm | Anziehdrehmoment (Mutter) |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | 2RS | Beidseitig Lippendichtung, axial dichtend |
Außenringprofil | R500 | R500 |
Nachschmiermöglichkeit | Without | Ohne |
Montagehilfe Kopf | I6 | Innensechskant |
Eigenschaften