Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:50:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RNA2206-2RSR
Stützrolle
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, ohne Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet
Ersetzt
RNA 2206 PP, RNA 2206.2RS, RNA2206.2RS
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 62 mm | Außendurchmesser |
Fw | 35 mm | Hüllkreis innen |
C | 19,8 mm | Breite des Außenringes |
Cr w | 17.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 26.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 3.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 1.400 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
≈m | 276 g | Gewicht |
Abmessungen
D1 min | 43 mm | Anschlußmaß min. |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 500 mm | Mantelradius |