Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:10:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


20208-TVP
Tonnenlager
Tonnenlager 202, Hauptabmessungen nach DIN 635-1
Ersetzt
20208T
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 80 mm | Außendurchmesser |
B | 18 mm | Breite |
Cr | 49.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 53.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 5.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 8.700 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,371 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 47 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 73 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 70,1 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |