Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:15:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


JK0S050
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager JK0S, Integral-Kegelrollenlager, einseitig mit Lippendichtung, Durchmesserreihe 0



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 80 mm | Außendurchmesser |
B | 22 mm | Breite des Innenringes |
C | 21,5 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 64.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 93.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 11.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.050 1/min | Grenzdrehzahl |
FBR | 31.400 N | Tragfähigkeit der Sprengringverbindung |
12.800 N | Maximale axiale Zusammenspannkraft | |
≈m | 0,384 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 56 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 56 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
Dn | 81,8 mm | Nutdurchmesser am Gehäuse |
ΔDn | 0,22 mm | Oberes Abmaß |
Abmessungen
r1, 2 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
D1 | 75,7 mm | Nutdurchmesser |
m/2 | 1 mm | Nutbreite |
a | 19 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 66,4 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
u | 0,02 mm | Überstand Innen- zu Außenring |
Δu | 0,05 mm | Oberes Abmaß |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 110 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,42 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,43 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,79 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
BR80 | Sprengring |