Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:00:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


32316-B
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager 323, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Ersetzt
32316B, 32316B.F21, 32316B.F22
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 170 mm | Außendurchmesser |
B | 58 mm | Breite des Innenringes |
C | 48 mm | Breite des Außenringes |
T | 61,5 mm | Breite des Lagers |
Cr | 355.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 510.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 62.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.100 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.300 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 6,537 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 96 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 92 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 130 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 158 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 160 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 7 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 13,5 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 2,5 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 49 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 126,85 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,55 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,1 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,6 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
T5GD080 | Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355 |