Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:46:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen



Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 22 mm | Under roller diameter |
D | 30 mm | Außendurchmesser |
C | 13 mm | Width, outer ring |
Cr | 11.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.900 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 20.400 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 12.400 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 33,32 g | Gewicht |
Anschlussmaße
Db | 22,4 mm | Anlagedurchmesser Axialführung NK/Gehäuse |
db | 25,6 mm | Shoulder diameter axial guidance NK/shaft |
Da | 26,3 mm | Shoulder diameter outer ring |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
E | 26 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |