Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:04:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 145 mm | Hüllkreis innen |
D | 165 mm | Außendurchmesser |
B | 35 mm | Breite |
Cr | 134.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 310.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 49.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.250 1/min | Grenzdrehzahl |
nG Grease | 1.950 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑr | 2.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,938 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
C | 35 mm | Breite des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | Norm | |
Schmierbohrung | Mit | Mit |
Beschichtung | Ohne | Ohne |
Dichtung | Without | ohne |
Sonderausführung | Ohne | Ohne |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
Zuletzt angesehene Produkte