Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:05:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


K81134-TV
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Zylinderrollenkranz K811, einseitig wirkend, mit Axiallagerscheiben kombinierbar
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Dc1 | 170 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
Dc | 215 mm | Käfig Außendurchmesser |
Dw | 14 mm | Wälzkörperdurchmesser |
Ca | 360.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 1.380.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 125.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 570 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,649 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Eb | 176 mm | Laufbahnmaße |
Ea | 209 mm | Laufbahnmaße |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern