Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:20:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


K81103-TV
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Zylinderrollenkranz K811, einseitig wirkend, mit Axiallagerscheiben kombinierbar
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Dc1 | 17 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
Dc | 30 mm | Käfig Außendurchmesser |
Dw | 3,5 mm | Wälzkörperdurchmesser |
Ca | 16.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 33.500 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 4.700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 12.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.800 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 4,598 g | Gewicht |
Anschlussmaße
Eb | 18 mm | Laufbahnmaße |
Ea | 29 mm | Laufbahnmaße |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |