Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:48:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


89324-M
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 893..-M, 2-reihig
Ersetzt
893 24 M
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 120 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 210 mm | Außendurchmesser |
T | 54 mm | Höhe |
Ca | 650.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 2.420.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 229.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.750 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 690 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 9,45 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 206 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da | 130 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra | 2,1 mm | Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 123 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 210 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Dc1 | 120 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K89324-M | Axialrollenkranz | |
GS89324 | Gehäusescheibe | |
WS89324 | Wellenscheibe |