Axial-Schrägkugellager für Hauptspindeln

Axial-Schrägkugellager für Hauptspindeln dienen der Aufnahme der Axialkräfte und werden neben einem zweireihigen Zylinderrollenlager mit kegeliger Bohrung angeordnet, das die Radialkräfte aufnimmt.

Axial-Schrägkugellager 2344

Zweiseitig wirkende Axial-Schrägkugellager der Baureihe 2344 sind sehr steife, axial vorgespannte Hochgenauigkeitslager mit eingeengten Toleranzen der Klasse SP zur Lagerung der Präzisionsspindeln in Werkzeugmaschinen.

Durch den Druckwinkel von 60° nehmen sie hohe axiale Kräfte auf.

Schrägkugellager  BAX

Schrägkugellager BAX sind Hochgenauigkeits-Schrägkugellager der Genauigkeitsklasse P4S zur Lagerung der Hauptspindeln in Werkzeugmaschinen. Sie werden stets als einbaufertige Sätze geliefert.

Eine erhöhte Belastbarkeit bringt meist eine Verringerung der Maximaldrehzahl mit sich. Durch den Einsatz der Schrägkugellager BAX können beide Anforderungen in hohem Maße erfüllt werden.

Die Lager sind mit einem Druckwinkel von 30°, für noch höhere Steifigkeiten auch mit einem Druckwinkel von 40° erhältlich.

© Schaeffler Austria GmbH