Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:14:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
b1 | 20 mm | Länge Sicherungsbügel |
e | 13,5 mm | Breite Sicherungsbügel (innen) |
h1 | 12 mm | Höhe Sicherungsbügel |
≈m | 26 g | Gewicht |
Anschlussmaße
b3 | 22 mm | Nutbreite |
t | 9 mm | Nuttiefe |
Abmessungen
s | 4 mm | Dicke |
d5 | 7 mm | Durchmesser Befestigungsbohrung |
Zusätzliche Informationen
M6x10 | Sechskantschraube | |
10 Nm | Anziehdrehmoment Schraube |
Downloads: