Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:31:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H3126
Spannhülse
Spannhülse H, Zubehör Wälzlager, komplett, mechanisch, Fertigteil
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 115 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | M130x2 | Gewinde |
B1 | 92 mm | Hülsenlänge |
≈m | 3,82 kg | Gewicht |
Abmessungen
d | 130 mm | Bohrunngsdurchmesser des Lagers |
d2 | 165 mm | Aussendurchmesser Mutter |
B2 | 23 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
KM26 | Nutmutter | |
MB26 | Sicherung | |
1:12 | Kegel |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Ohne |
Zuletzt angesehene Produkte