Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:52:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 138,113 mm | Bohrungsdurchmesser |
d1 | 138,112 mm | Bohrungsdurchmesser (Inch) |
G | M160x3 | Gewinde |
B1 | 93 mm | Hülsenlänge |
≈m | 5,44 kg | Gewicht |
Abmessungen
d | 160 mm | Bohrunngsdurchmesser des Lagers |
d2 | 190 mm | Aussendurchmesser Mutter |
B2 | 27,5 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
KML32 | Nutmutter | |
MBL32 | Sicherung | |
1:12 | Kegel |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Ohne |
Zuletzt angesehene Produkte