Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:29:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZM120
Präzisions-Nutmutter
Präzisions-Nutmuttern ZM,Blockierstifte radial angeordnet
Ersetzt
ZM 120
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | M120X2 | Gewinde |
D | 155 mm | Außendurchmesser |
h | 24 mm | Höhe |
MA | 20 Nm | Anziehdrehmoment Gewindestift |
FaB | 580.000 N | Bruchlast axial |
ML | 600 Nm | Losbrechmoment |
MAL | 450 Nm | Anziehdrehmoment Referenz |
MM | 68,4 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
≈m | 1,371 kg | Gewicht |
Abmessungen
d1 | 138 mm | Anlagedurchmesser außen |
t | 5 mm | Nuttiefe |
b | 12 mm | Nutbreite |
c | 12 mm | Abstand Bohrung |
m | M10 | Gewinde - Gewindestift |
Downloads: