Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:26:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GSH40-XL-2RSR-B
Spannlager
Spannlager GSH..-2RSR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Spannhülse, beidseitig RSR-Dichtung
Ersetzt
GSH40-2RSR-B
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 80 mm | Außendurchmesser |
B | 22 mm | Breite |
Cur | 930 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
B1 | 38 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 29.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 19.800 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,518 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 21 mm | Breite des Außenringes |
S | 11 mm | Abstand Laufbahnmitte |
Ca | 6,4 mm | Abstand Schmierbohrung |
b | 5 mm | Nutbreite |
t | 5 mm | Nuttiefe Spannhülse |
d3 | 58 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,6 | Berechnungsfaktor |
Zusätzliche Informationen
HUESH.SH40-ZN-0100-HLA | Spannhülse |