Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:18:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GRA104-206-XL-NPP-B-AS2/V
Spannlager
Spannlager GRA..-NPP-B-AS2/V, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung, Bohrung in inch
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 31,75 mm | Bohrungsdurchmesser |
d | 31,75 mm | Bohrungsdurchmesser (Inch) |
DSP | 62 mm | Außendurchmesser |
B1 | 35,75 mm | Breite über Spannelement |
B | 23,75 mm | Breite |
Cur | 570 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cr | 20.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 11.300 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,279 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 18 mm | Breite des Außenringes |
S | 9 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d2 | 37,3 mm | Borddurchmesser des Innenringes Dichtung |
Ca | 5 mm | Abstand Schmierbohrung |
d3 | 44 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
W | 3,969 mm | Schlüsselweite |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,8 | Berechnungsfaktor |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.