Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:30:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GNE60-XL-KRR-B
Spannlager
Spannlager GNE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung
Ersetzt
GNE60-KRR-B
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 130 mm | Außendurchmesser |
B | 52 mm | Breite |
Cur | 2.460 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
B1 | 68 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 82.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 52.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 2,642 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 33 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 37,2 mm | Breite über Dichtungen |
S | 23 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 79,4 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 109 mm | Außendurchmesser Dichtung |
Ca | 11,2 mm | Abstand Schmierbohrung |
d3 | 89 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
W | 5 mm | Schlüsselweite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,2 | Berechnungsfaktor |