Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:05:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 90 mm | Außendurchmesser |
B | 49,2 mm | Breite |
Cur | 990 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
B1 | 62,8 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 35.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 23.200 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,98 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 22 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 26,4 mm | Breite über Dichtungen |
S | 24,6 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 62,8 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 77,3 mm | Außendurchmesser Dichtung |
Ca | 6,9 mm | Abstand Schmierbohrung |
d3 | 69 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
W | 5 mm | Schlüsselweite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,4 | Berechnungsfaktor |