Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:37:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7230-B-XL-MP-UO
Schrägkugellager
Schrägkugellager 72..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Ersetzt
7230-B-MP-UO, 7230B.MP.UO
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 150 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 270 mm | Außendurchmesser |
B | 45 mm | Breite |
Cr | 245.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 275.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 13.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.100 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.850 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 11,136 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 164 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 256 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 263 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 223,5 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 197,5 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 110,6 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
Amin | 0 µm | Axialluft im Satz min. |
Tol(+) | 12 µm | Toleranz zur Axialluft oder Vorspannung im Satz |