Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:29:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


71992-MP
Schrägkugellager
Schrägkugellager 719..-MP, einreihig, Massivkäfig Messing
Ersetzt
71992MP
Produktinformationen


Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 460 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 620 mm | Außendurchmesser |
B | 74 mm | Breite |
Cr | 500.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.020.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 25.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.450 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 870 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 60,7 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 474,6 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 605,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 613 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 560 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 520 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 192,9 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 30 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |