Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:16:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


71988-MPA-P5
Schrägkugellager
Schrägkugellager 719..-MPA, einreihig, Massivkäfig Messing
Ersetzt
71988MPA.P5


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 440 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 600 mm | Außendurchmesser |
B | 74 mm | Breite |
Cr | 500.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 990.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 25.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.510 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 920 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 56,9 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 454,6 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 585,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 593 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 541,65 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 500 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 187,1 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 30 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | Ohne | Nicht gedichtet |
Käfig | MPA | Massivkäfig aus Messing, Führung am Außenring |
Maß-/Wärmestabilisierung | S1 | Ringe maßstabililisiert bis 200° |
Fett | Ohne | Lager nicht befettet |
Eigenschaften