Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:22:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


3201-BB-TVH-C3
Schrägkugellager
Schrägkugellager 32..-B-TVH, zweireihig, Kunststoffkäfig
Ersetzt
3201-B-TVH-C3, 3201BB.TVH.C3
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 12 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 32 mm | Außendurchmesser |
B | 15,9 mm | Breite |
Cr | 10.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 5.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 18.400 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 20.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,054 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 16,2 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 27,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 25,99 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 27,77 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 17,8 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 17,2 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
a | 16,5 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |