Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:48:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE160-AW
Gelenklager
Axial-Gelenklager, wartungsfrei, DIN ISO 12240-3, Wellenscheibe hartverchromt, offen
Wiederaufbereitbar
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 160 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
| D | 290 mm | Außendurchmesser Lager |
| T | 77 mm | Höhe |
| B | 65 mm | Breite des Innenringes |
| Ca | 5.680.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
| C0a | 9.460.000 N | Statische Tragzahl, axial |
| ≈m | 23,64 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| r1smin | 1,5 mm | Kantenabstand |
| r2smin | 0,6 mm | Kantenabstand |
| da max | 213 mm | Anschlussmaß des Innenringes |
| Da min | 211 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
Abmessungen
| dK | 310 mm | Kugeldurchmesser |
| d2 | 272 mm | Äußerer Augendurchmesser |
| d3 | 213 mm | Stirnflächendurchmesser der Wellenscheibe |
| D1 | 199 mm | Bohrungsdurchmesser Gehäusescheibe |
| C | 52 mm | Breite des Außenringes |
| s | 65 mm | Planflächenabstand |
| α | 7 ° | Kippwinkel |
| dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
| dUT | -0,025 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
| DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
| DUT | -0,035 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
| TOT | 0 mm | Höhe, obere Toleranz |
| BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
| TUT | -0,5 mm | Höhe, untere Toleranz |
| BUT | -0,5 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
| COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
| CUT | -0,5 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Temperaturbereich
| Tmin | -50 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |