Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:47:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


234426-M-SP
Axial-Schrägkugellager
Axial-Schrägkugellager 2344, zweiseitig wirkend, zerlegbar, eingeengte Toleranzen
Ersetzt
234426M.SP
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 130 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 200 mm | Außendurchmesser |
B | 84 mm | Breite |
C | 42 mm | Breite des Außenringes |
Ca | 128.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 440.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 31.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG Grease | 2.800 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 3.800 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 8,28 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 159 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 188 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
α | 60 ° | Druckwinkel |
a | 333 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
d1 | 177 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B1 | 21 mm | Höhe Wellenscheibe |
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
ds | 6,3 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 12,2 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
ca | 978 N/µm | Axiale Steifigkeit |
KaE | 2.570 N | Abhebekraft |
Fv | 900 N | Vorspannkraft |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | M | Messingkäfig |
Toleranzklasse | SP | Toleranzklasse SP |
Eigenschaften
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern