Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:30:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NU408-XL-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU..-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU. Laufgenauigkeit in P6
Ersetzt
NU408-M1, NU408M1
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 110 mm | Außendurchmesser |
B | 27 mm | Breite |
Cr | 119.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 95.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 12.700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 12.100 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 6.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,43 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 53 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 57 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 60 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 97 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 2,8 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 92 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 58 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 86,4 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |