Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:03:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



32248-XL
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager 322, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Ersetzt
32248-A
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 240 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 440 mm | Außendurchmesser |
B | 120 mm | Breite des Innenringes |
C | 100 mm | Breite des Außenringes |
T | 127 mm | Breite des Lagers |
Cr | 2.190.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.100.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 370.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.790 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 810 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 79,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 286 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 257 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 372 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 422 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 415 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 14 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 27 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 5 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 4 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 5 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 4 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 105 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 334,5 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,44 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,38 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,76 | Statischer Axiallastfaktor |