Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:52:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


20307-TVP
Tonnenlager
Tonnenlager 203, Hauptabmessungen nach DIN 635-1
Ersetzt
20307T
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 80 mm | Außendurchmesser |
B | 21 mm | Breite |
Cr | 58.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 61.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 5.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 8.000 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,504 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 44 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 71 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 67,4 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Käfig | TVP | Kunststoffkäfig |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |