Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:35:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NKIA5906-XL
Nadel-Schrägkugellager
Nadel-Schrägkugellager NKIA, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5 429-2
Ersetzt
NKIA5906
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 47 mm | Außendurchmesser |
B | 23 mm | Breite |
Cr | 28.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 35.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 5.900 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 11.200 N | Statische Tragzahl, axial |
Cur | 6.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cur | 6.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cua | 510 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 12.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 10.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 138,8 g | Gewicht |
Abmessungen
F | 35 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads:
Eigenschaften
Zuletzt angesehene Produkte