Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:15:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VLU200644-RL0
Drehverbindung, Vierpunktlager, unverzahnt
Drehverbindung, Vierpunktlager, unverzahnt
Produktinformationen

Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
di | 534 mm | Innendurchmesser |
0 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
0,6 mm | Obere Toleranz Innendurchmesser | |
H | 56 mm | Höhe |
Da | 748 mm | Outside Diameter |
-0,6 mm | Outside diameter lower tolerance | |
0 mm | Outside diameter upper tolerance | |
T | 12 mm | Length centering outer ring |
t | 12 mm | Length centering inner ring |
ha | 44,5 mm | Width outer ring |
hi | 44,5 mm | Höhe Innenring |
≈m | 36,5 kg | Gewicht |
Abmessungen
Di | 645,5 mm | Innendurchmesser Außenring |
0,6 mm | Inner diameter outer ring upper tolerance | |
0 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser Außenring | |
da | 642,5 mm | Outside diameter inner ring |
0 mm | Outside diameter inner ring upper tolerance | |
-0,6 mm | Outside diameter inner ring lower tolerance | |
dB | 18 mm | Durchmesser Befestigungsbohrung |
La | 720 mm | Pitchcircle diameter fixing holes outer ring |
na | 12 | Number of fixing holes in outer ring |
Li | 562 mm | Pitchcircle diameter fixing holes inner ring |
ni | 16 | Number of fixing holes in inner ring |
Fr zul | 85.500 N | Max. radial load fixing screws (friction locking) |
hA | 20 mm | Ring cross section |
Temperaturbereich
Tmin | -25 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 80 °C | Operating temperature max. |
Berechnungsfaktoren
Ca | 162.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 455.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 147.000 N | Dynamische radiale Tragzahl |
C0r | 171.000 N | Statische radiale Tragzahl |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Radialluft | RL0 | Radiales Spiel 0 bis 0,05; axiales Kippspiel 0 bis 0,08 |
Eigenschaften
Zuletzt angesehene Produkte