Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:11:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE140-AW
Gelenklager
Axial-Gelenklager, wartungsfrei, DIN ISO 12240-3, Wellenscheibe hartverchromt, offen
Vorzugsprodukt
Produktinformationen



Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 140 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 260 mm | Außendurchmesser Lager |
T | 72 mm | Höhe |
B | 61 mm | Breite des Innenringes |
Ca | 4.900.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 8.170.000 N | Statische Tragzahl, axial |
≈m | 19,3 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
r1smin | 1,5 mm | Kantenabstand |
r2smin | 0,6 mm | Kantenabstand |
da max | 198 mm | Anschlussmaß des Innenringes |
Da min | 187 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
Abmessungen
dK | 272 mm | Kugeldurchmesser |
d2 | 244 mm | Äußerer Augendurchmesser |
d3 | 198 mm | Stirnflächendurchmesser der Wellenscheibe |
D1 | 176 mm | Bohrungsdurchmesser Gehäusescheibe |
C | 50 mm | Breite des Außenringes |
s | 52,5 mm | Planflächenabstand |
α | 6 ° | Kippwinkel |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | -0,025 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,035 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
TOT | 0 mm | Höhe, obere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
TUT | -0,5 mm | Höhe, untere Toleranz |
BUT | -0,5 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
CUT | -0,5 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Temperaturbereich
Tmin | -50 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |