Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:35:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GYE60-XL-KRR-B
Spannlager
Spannlager GYE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig R-Dichtung
Ersetzt
GYE60-KRR-B
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 110 mm | Außendurchmesser |
B | 65,1 mm | Breite |
Cur | 1.870 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cr | 56.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 36.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 1,389 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 24 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 29 mm | Breite über Dichtungen |
S | 25,4 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 76,5 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 94,5 mm | Außendurchmesser Dichtung |
Ca | 7,2 mm | Abstand Schmierbohrung |
A | 10,1 mm | Gewindeabstand |
W | 5 mm | Schlüsselweite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,3 | Berechnungsfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | KRR | Beidseitig Lippendichtung |
Außenmantelform | B |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden