Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:32:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



BE20-XL
Spannlager
Spannlager BE, zylindrischer Außenring, mit Einstellring aus Stahl, beidseitig P-Dichtung
Ersetzt
BE20
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 55 mm | Außendurchmesser |
Cr | 12.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.600 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 345 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 0,188 kg | Gewicht |
Abmessungen
A | 16 mm | Breite des Außenringes |
C1 | 11,2 mm | Abstand Ringnuten |
0,2 mm | Abstand Ringnuten oberes Abmaß | |
b | 1,35 mm | Nutbreite |
0,3 mm | Nutbreite oberes Abmaß | |
D1 | 52,6 mm | Nutdurchmesser |
-0,5 mm | Nutdurchmesser unteres Abmaß |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,1 | Berechnungsfaktor |
Zusätzliche Informationen
204-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden