Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:30:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6316-J20C
Rillenkugellager
Rillenkugellager 63..-J20C, einreihig, Stahlblechkäfig , Keramikbeschichtung
Produktinformationen


Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 170 mm | Außendurchmesser |
B | 39 mm | Breite |
Cr | 131.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 87.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 5.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.400 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 3,75 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 92 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 158 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 141,92 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 108,2 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,3 | Berechnungsfaktor |